Pendelkugellager 12..-TVH, Zylindrische Bohrung, Kunststoffkäfig

Pendelkugellager 12..-TVH, Zylindrische Bohrung, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1201-TVH-C3>N
1201-TVH>N
1202-TVH-C3>N
1202-TVH>N
1203-TVH-C3>N
1203-TVH>N
1204-TVH-C3>N
1204-TVH>N
1205-TVH-C3>N
1205-TVH>N
1206-TVH-C3>N
1206-TVH>A
1206-TVH>N
1211-TVH-C3>N
1211-TVH>N
1212-TVH-C3>N
1212-TVH>N
1213-TVH-C3>N
1213-TVH>N
1214-TVH-C3>N
1214-TVH>N
1215-TVH-C3>N
1215-TVH>N
1216-TVH-C3>N
1216-TVH>N
1217-TVH-C3>N
1217-TVH>N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101257001270>N28000 1/min21300 1/minC30,04

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101257001270>N28000 1/min21300 1/minCN0,04

16.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111577001750>N23800 1/min19100 1/minC30,047

16.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111577001750>N23800 1/min19100 1/minCN0,047

16.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40121781002010>N21800 1/min17400 1/minC30,073

16.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40121781002010>N21800 1/min17400 1/minCN0,073

16.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420101002600>N18100 1/min15300 1/minC30,116

16.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420101002600>N18100 1/min15300 1/minCN0,116

16.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525123003300>N15500 1/min13400 1/minC30,138

16.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525123003300>N15500 1/min13400 1/minCN0,138

18.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621630159004650>N13100 1/min11400 1/minC30,22

18.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621630159004650>A13100 1/min11400 1/minCN0,22

18.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621630159004650>N13100 1/min11400 1/minCN0,22

40.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021552700010000>N7700 1/min6900 1/minC30,733

40.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021552700010000>N7700 1/min6900 1/minCN0,733

47.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11022603050011500>N6900 1/min6300 1/minC30,94

47.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11022603050011500>N6900 1/min6300 1/minCN0,94

58.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12023653100012500>N6500 1/min5800 1/minC31,14

58.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12023653100012500>N6500 1/min5800 1/minCN1,14

65.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12524703500013800>N6200 1/min5900 1/minC31,32

65.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12524703500013800>N6200 1/min5900 1/minCN1,26

74.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13025753900015700>N5700 1/min5500 1/minC31,42

74.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13025753900015700>N5700 1/min5500 1/minCN1,42

88.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14026804000017000>N5300 1/min5100 1/minC31,67

88.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14026804000017000>N5300 1/min5100 1/minCN1,65

109.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15028854950020800>N4900 1/min4950 1/minC32,06

109.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15028854950020800>N4900 1/min4950 1/minCN2,06

Loading...

  1. 1

Technischer Support