Pendelkugellager 12..-M, Zylindrische Bohrung, Massivkäfig Messing

Pendelkugellager 12..-M, Zylindrische Bohrung, Massivkäfig Messing
Pendelkugellager 12..-M, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1224-M-C3
1228-M
1230-M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)
-

681.31 €

1 98 Arbeitstage 21542120121000530004750 1/min4200 1/min6,88

893.20 €

1000 4 Arbeitstage 25050140163000740003900 1/min3650 1/min11,3

1,249.85 €

1000 4 Arbeitstage 27054150180000870003600 1/min3400 1/min14,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support