Pendelkugellager 13..-M, Zylindrische Bohrung, Massivkäfig Messing

Pendelkugellager 13..-M, Zylindrische Bohrung, Massivkäfig Messing
Pendelkugellager 13..-M, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1317-M-C3

Teilenummer
1317-M-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

333.86 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 180 [B] Breite(mm) 41 Bohrungsdurchmesser(mm) 85
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 99000 Radiale Belastbarkeit(N) 38000 Drehzahlbegrenzung in U / min 5800 1/min
Ref. Drehzahl U / min 4300 1/min Gewicht(kg) 5,19

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager 13..-M, Zylindrische Bohrung, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 1317-M-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1317-M-C3.

Technischer Support