Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16003-A-2RSR |
16003-A-2RSR-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radialluft | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | CN | 0,032 | - | ||
8.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | C3 | - | 32 |
Loading...
[D] Aussendurchmesser(mm) | 35 | [B] Breite(mm) | 10 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 6000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 3250 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 11700 1/min |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührende Dichtung beidseitig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften