Schrägkugellager 33..-DA, zweireihig, geteilter Innenring, Stahlblechkäfig

Schrägkugellager 33..-DA, zweireihig, geteilter Innenring, Stahlblechkäfig
Schrägkugellager 33..-DA, zweireihig, geteilter Innenring, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3307-DA
3309-DA
3313-DA
3314-DA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

96.17 €

1000 4 Arbeitstage 8034,93550000410009600 1/min7100 1/min0,837

156.38 €

1000 4 Arbeitstage 10039,74571000640007500 1/min5800 1/min1,49

414.60 €

1000 4 Arbeitstage 14058,7651390001370005100 1/min4650 1/min4,205

532.57 €

1000 4 Arbeitstage 15063,5701570001570004800 1/min4550 1/min5,21

Loading...

  1. 1

Technischer Support