Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7004-B-XL-2RS-TVP
7005-B-XL-2RS-TVP
7006-B-XL-2RS-TVP-UL
7006-B-XL-2RS-TVP-UO
7007-B-XL-2RS-TVP
7007-B-XL-2RS-TVP-P5-UO
7008-B-XL-2RS-TVP-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Vorladen Gewicht
(kg)

39.75 €

1000 4 Arbeitstage 42122014500Standard80009800 1/minNein0,06

73.01 €

1 Verfügbar 92 Arbeitstage 47122516000Standard99008200 1/minNein0,075
-

61.08 €

1000 4 Arbeitstage 55133019900Einzellager134006900 1/minVorspannung leicht0,112
-

67.49 €

1000 4 Arbeitstage 55133019900Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun134006900 1/minNein0,113

63.55 €

1 4 Arbeitstage 62143524300Standard172006000 1/minNein0,156
-

72.91 €

1000 4 Arbeitstage 62143524300Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun172006000 1/minNein0,14
-

84.98 €

1000 4 Arbeitstage 68154028000Einzellager203005400 1/minVorspannung leicht0,170

Loading...

  1. 1

Technischer Support