Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7004-B-XL-TVP
7005-B-XL-TVP
7006-B-XL-TVP
7007-B-XL-TVP
7007-B-XL-TVP-UO
7008-B-XL-TVP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

19.97 €

1000 4 Arbeitstage 42122014500Standard800022600 1/min14400 1/min0,060

22.55 €

1000 4 Arbeitstage 47122516000Standard990019900 1/min12000 1/min0,071

27.00 €

1000 4 Arbeitstage 55133019900Standard1340016800 1/min10200 1/min0,106

34.98 €

1000 4 Arbeitstage 62143524300Standard1720014700 1/min9000 1/min0,141
-

49.23 €

1000 4 Arbeitstage 62143524300Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun1720014700 1/min9000 1/min0,141

42.18 €

1000 4 Arbeitstage 68154028000Standard2030013300 1/min8400 1/min0,17

Loading...

  1. 1

Technischer Support