Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7234-B-MP
7234-B-MP-P5-UL
7238-B-MP-UO
7240-B-MP
7240-B-MP-UO
7244-B-MP-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Vorladen Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

1,208.26 €

1000 4 Arbeitstage 31052170270000Standard3550003250 1/minNein2440 1/min17,3
-

2,346.15 €

1000 4 Arbeitstage 31052170270000Einzellager3550003250 1/minVorspannung leicht2440 1/min17,3
-

2,165.86 €

1000 4 Arbeitstage 34055190300000Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun4250002950 1/minNein2140 1/min21,8

2,162.63 €

1000 4 Arbeitstage 36058200325000Standard4800002750 1/minNein1990 1/min25,949
-

2,498.00 €

1000 4 Arbeitstage 36058200325000Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun4800002750 1/minNein1990 1/min26
-

3,178.46 €

1000 4 Arbeitstage 40065220370000Einzellager5700002480 1/minVorspannung leicht1790 1/min36,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support