Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7200-B-XL-2RS-TVP
7200-B-XL-2RS-TVP-UL
7201-B-XL-2RS-TVP
7201-B-XL-2RS-TVP-P5-UL
7202-B-XL-2RS-TVP
7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL
7202-B-XL-2RS-TVP-UA
7202-B-XL-2RS-TVP-UO
7203-B-XL-2RS-TVP
7203-B-XL-2RS-TVP-UO
7204-B-XL-2RS-TVP
7204-B-XL-2RS-TVP-UO
7205-B-XL-2RS-TVP-UL
7206-B-XL-2RS-TVP
7206-B-XL-2RS-TVP-UL
7206-B-XL-2RS-TVP-UO
7207-B-XL-2RS-TVP-UA
7208-B-XL-2RS-TVP
7208-B-XL-2RS-TVP-UL
7209-B-XL-2RS-TVP
7212-B-XL-2RS-TVP
7212-B-XL-2RS-TVP-UL
7212-B-XL-2RS-TVP-UO
7214-B-XL-2RS-TVP
7214-B-XL-2RS-TVP-L055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Vorladen Schmierung Gewicht
(kg)

36.45 €

1000 4 Arbeitstage 309105600Standard260016100 1/minNeinGA140,047
-

71.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 309105600Einzellager260016100 1/minVorspannung leichtGA140,032

37.05 €

1000 4 Arbeitstage 3210127900Standard355014800 1/minNeinGA140,036
-

87.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3210127900Einzellager355014800 1/minVorspannung leichtGA140,036

36.55 €

1000 4 Arbeitstage 3511158900Standard445012800 1/minNeinGA140,046
-

106.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511158900Einzellager445012800 1/minVorspannung leichtGA140,046
-

76.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511158900Lagersatz mit geringer Axialluft445012800 1/minNeinGA140,046
-

84.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511158900Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun445012800 1/minNeinGA140,046

38.63 €

1000 4 Arbeitstage 40121711200Standard570011100 1/minNeinGA140,068
-

87.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40121711200Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun570011100 1/minNeinGA140,067

42.71 €

1000 4 Arbeitstage 47142014900Standard78009500 1/minNeinGA140,11
-

53.45 €

1000 4 Arbeitstage 47142014900Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun78009500 1/minNeinGA140,11
-

51.72 €

1000 4 Arbeitstage 52152516200Einzellager90008000 1/minVorspannung leichtGA140,127

53.69 €

1000 4 Arbeitstage 62163023100Standard141006500 1/minNeinGA140,199
-

59.11 €

1000 4 Arbeitstage 62163023100Einzellager141006500 1/minVorspannung leichtGA140,208
-

65.26 €

1000 4 Arbeitstage 62163023100Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun141006500 1/minNeinGA140,208
-

61.08 €

1000 4 Arbeitstage 72173530000Lagersatz mit geringer Axialluft190005600 1/minNeinGA130,275

66.49 €

1000 4 Arbeitstage 80184036000Standard235005000 1/minNeinGA130,373
-

69.71 €

1000 4 Arbeitstage 80184036000Einzellager235005000 1/minVorspannung leichtGA130,373

130.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85194540000Standard270004550 1/minNeinGA130,414

176.11 €

1000 4 Arbeitstage 110226062000Standard450003450 1/minNeinGA130,795
-

180.54 €

1000 4 Arbeitstage 110226062000Einzellager450003450 1/minVorspannung leichtGA130,795
-

198.52 €

1000 4 Arbeitstage 110226062000Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun450003450 1/minNeinGA130,795

226.85 €

1000 4 Arbeitstage 125247074000Standard620003000 1/minNeinGA131,132
-

433.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125247074000Standard620003000 1/minNeinL0551,08

Loading...

  1. 1

Technischer Support