Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7203-B-XL-MP
7203-B-XL-MP-UA
7206-B-XL-MP
7207-B-XL-MP
7211-B-XL-MP-S1-UA
7211-B-XL-MP-UO
7212-B-XL-MP-S1-UA
7213-B-XL-MP-S1-UA
7216-B-XL-MP-S1-UA
7217-B-XL-MP-S1-UA
7220-B-XL-MP-S1-UA
7221-B-XL-MP
7221-B-XL-MP-UA
7224-B-XL-MP-P5-UO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

26.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40121710500Standard510033500 1/min17300 1/min0,07
-

37.98 €

1000 4 Arbeitstage 40121710500Lagersatz mit geringer Axialluft510033500 1/min17300 1/min0,07

33.17 €

1000 4 Arbeitstage 62163021900Standard1300020500 1/min11300 1/min0,219

40.57 €

1000 4 Arbeitstage 72173530000Standard1900017400 1/min9600 1/min0,314
-

92.94 €

1000 4 Arbeitstage 100215552000Lagersatz mit geringer Axialluft3850011900 1/min6800 1/min0,668
-

92.94 €

1000 4 Arbeitstage 100215552000Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun3850011900 1/min6800 1/min0,668
-

122.85 €

1000 4 Arbeitstage 110226062000Lagersatz mit geringer Axialluft4500010800 1/min6200 1/min0,88
-

141.83 €

1000 4 Arbeitstage 120236568000Lagersatz mit geringer Axialluft520009900 1/min5700 1/min1,15
-

183.45 €

1000 4 Arbeitstage 140268085000Lagersatz mit geringer Axialluft720008300 1/min4950 1/min1,555
-

218.29 €

1000 4 Arbeitstage 150288593000Lagersatz mit geringer Axialluft810007700 1/min4800 1/min2
-

300.26 €

1000 4 Arbeitstage 18034100142000Lagersatz mit geringer Axialluft1240006300 1/min4250 1/min3,575

322.26 €

1000 4 Arbeitstage 19036105155000Standard1420006000 1/min4100 1/min4,235
-

354.25 €

1000 4 Arbeitstage 19036105155000Lagersatz mit geringer Axialluft1420006000 1/min4100 1/min4,235
-

794.85 €

1000 4 Arbeitstage 21540120182000Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun1780005200 1/min3700 1/min6,08

Loading...

  1. 1

Technischer Support