Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7336-B-MP
7336-B-MP-UA
7338-B-MP-UA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

3,670.66 €

1000 4 Arbeitstage 38075180430000Standard6100002600 1/min1760 1/min41,7
-

3,854.11 €

1000 4 Arbeitstage 38075180430000Lagersatz mit geringer Axialluft6100002600 1/min1760 1/min42,8
-

4,225.85 €

1000 4 Arbeitstage 40078190440000Lagersatz mit geringer Axialluft6300002490 1/min1680 1/min47,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support