Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7602012-TVP |
7602015-TVP |
7602017-TVP |
7602020-TVP |
7602025-TVP |
7602030-TVP |
7602035-TVP |
7602040-TVP |
7602045-TVP |
7602050-TVP |
7602055-TVP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Thermisch zulässige Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 12200 | 20700 | 14100 1/min | 8000 | 0,042 | |||
82.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 13100 | 24700 | 12300 1/min | 6700 | 0,05 | |||
86.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 17200 | 32500 | 10600 1/min | 6000 | 0,060 | |||
90.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 20300 | 41500 | 9200 1/min | 5000 | 0,13 | |||
96.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 23200 | 50000 | 8000 1/min | 4500 | 0,15 | |||
112.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 27500 | 66000 | 6700 1/min | 3800 | 0,235 | |||
120.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 31500 | 81000 | 5700 1/min | 3200 | 0,342 | |||
138.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 18 | 40 | 39000 | 106000 | 4900 1/min | 2800 | 0,433 | |||
154.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 39500 | 111000 | 4700 1/min | 2600 | 0,498 | |||
173.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 41000 | 122000 | 4300 1/min | 2400 | 0,575 | |||
209.72 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 42000 | 132000 | 3900 1/min | 2200 | 0,75 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Thermisch zulässige Drehzahl(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften