Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61928-MA
61934-MA
61940-MA
61940-MA-C3
61944-MA
61944-MA-C3
61948-MA
61948-MA-C3
61952-MA
61952-MA-C3
61956-MA
61956-MA-C3
61960-MA-C3
61968-MA
61968-MA-C3
61972-MA
61972-MA-C3
61976-MA
61976-MA-C3
61980-MA
61980-MA-C3
61988-MA
61992-MA
61996-MA
61996-MA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

743.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1902414084000820006000 1/min3600 1/minCN1,906

734.03 €

1000 4 Arbeitstage 230281701090001140004950 1/min3150 1/minCN3,342

887.86 €

1000 4 Arbeitstage 280382001580001680004050 1/min2950 1/minCN7,164
-

887.86 €

1000 4 Arbeitstage 280382001580001680004050 1/min2950 1/minC37,2

994.22 €

1000 4 Arbeitstage 300382201860002020003700 1/min2600 1/minCN8,073
-

994.22 €

1000 4 Arbeitstage 300382201860002020003700 1/min2600 1/minC38,073

1,073.97 €

1000 4 Arbeitstage 320382402110002400003400 1/min2330 1/minCN8,41
-

1,073.97 €

1000 4 Arbeitstage 320382402110002400003400 1/min2330 1/minC38,41

1,356.03 €

1000 4 Arbeitstage 360462602220002800003050 1/min2180 1/minCN14,3
-

1,356.03 €

1000 4 Arbeitstage 360462602220002800003050 1/min2180 1/minC314,412

1,491.35 €

1000 4 Arbeitstage 380462802370003100002850 1/min1990 1/minCN15,2
-

1,491.35 €

1000 4 Arbeitstage 380462802370003100002850 1/min1990 1/minC315,2
-

1,939.52 €

1000 4 Arbeitstage 420563002900004000002600 1/min1890 1/minC324,8

2,952.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460563403050004550002340 1/min1630 1/minCN26,6
-

2,805.15 €

1000 4 Arbeitstage 460563403050004550002340 1/min1630 1/minC326,6

3,438.55 €

1000 4 Arbeitstage 480563603100004800002230 1/min1520 1/minCN28,8
-

3,438.55 €

1000 4 Arbeitstage 480563603100004800002230 1/min1520 1/minC328,8

3,823.38 €

1000 4 Arbeitstage 520653803650005800002050 1/min1450 1/minCN41,8
-

3,823.38 €

1000 4 Arbeitstage 520653803650005800002050 1/min1450 1/minC341,8

4,074.82 €

1000 4 Arbeitstage 540654003750006200001960 1/min1360 1/minCN39,3
-

4,074.82 €

1000 4 Arbeitstage 540654003750006200001960 1/min1360 1/minC339,3

5,887.66 €

1000 4 Arbeitstage 600744403900006700001780 1/min1250 1/minCN63,6

6,301.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620744604100007300001710 1/min1180 1/minCN64

7,043.12 €

1000 4 Arbeitstage 650784804450008100001630 1/min1130 1/minCN79,6
-

7,043.12 €

1000 4 Arbeitstage 650784804450008100001630 1/min1130 1/minC374,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support