Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen

Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7603020-TVP
7603025-TVP
7603030-TVP
7603035-TVP
7603040-TVP
7603045-TVP
7603050-TVP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Thermisch zulässige Drehzahl
(1/min)
Gewicht
(kg)

105.48 €

1000 4 Arbeitstage 52152025500530008200 1/min45000,168

122.35 €

1000 4 Arbeitstage 62172529500680006800 1/min38000,266

145.45 €

1000 4 Arbeitstage 72193036500890005700 1/min32000,362

165.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802135380001000005100 1/min30000,479

197.34 €

1000 4 Arbeitstage 902340520001380004500 1/min26000,757

243.89 €

1000 4 Arbeitstage 1002545620001720004000 1/min22000,977

295.40 €

1000 4 Arbeitstage 1102750720002030003600 1/min20001,13

Loading...

  1. 1

Technischer Support