Axial-Schrägkugellager BSB..-2Z-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar

Axial-Schrägkugellager BSB..-2Z-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
  • Mengenrabatt
Axial-Schrägkugellager BSB..-2Z-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSB2047-2Z-SU-XL
BSB2562-2Z-SU-XL
BSB3062-2Z-SU-XL
BSB3572-2Z-SU-XL
BSB4072-2Z-SU-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Thermisch zulässige Drehzahl
(1/min)
Gewicht
(kg)

115.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 472028500470008700 1/min62000,125

127.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 622532000640006700 1/min54000,24

132.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 623032000640006700 1/min54000,214

134.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 723540500890005400 1/min47000,285

137.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 724040500890005400 1/min47000,256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 15

Technischer Support