Tragschienenkörper, Laufrollenführung TSU.TSUW Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSU.TSUW12X3650-0011-EWL
TSU.TSUW16X3650-0011-EWL
TSU.TSUW20X3650-0011-EWL
TSU.TSUW25X3650-0011-EWL
TSU.TSUW30X3650-0011-EWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Masse
(kg)
Hauptabmessung
(mm)

288.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0,743650 x 11 x 8,997

310.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,13650 x 14 x 10,684

332.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,553650 x 17 x 12,744

377.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2,23650 x 21 x 14,438

421.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2,73650 x 23 x 16,006

Loading...

  1. 1

Technischer Support