Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673 |
MU M30X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Masse (kg) | Hauptabmessung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,10624 | 36 x 24 x 21,5 | |
21.42 € | 10000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,194 | 46 x 30 x 25,6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Masse(kg)
Hauptabmessung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften