Laufrolle, LFR Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFR50/8-6-2RS
LFR50/8-6-2Z-HLJ
LFR5201-14-KDD
LFR5206-20-NPP
LFR5206-25-NPP
LFR5301-10-2Z
LFR5301-NPP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Masse
(kg)
Hauptabmessung
(mm)
Dichtung Typ ds
(mm)

41.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0,028 x 24 x 11beidseitige schleifende Dichtung50/86

36.40 €

1000 4 Arbeitstage 0,0258 x 24 x 11beidseitige Spaltdichtung50/86

66.69 €

1000 4 Arbeitstage 0,13112 x 39,9 x 20,1-520114

84.72 €

1000 4 Arbeitstage 0,39625 x 72 x 25,8Lippendichtung auf beiden Seiten520620

88.88 €

1000 4 Arbeitstage 0,38125 x 72 x 25,8Lippendichtung auf beiden Seiten520625

52.94 €

1 4 Arbeitstage 0,13712 x 42 x 19beidseitige Spaltdichtung530110

57.82 €

1000 4 Arbeitstage 0,12212 x 42 x 19Lippendichtung auf beiden Seiten5301-

Loading...

  1. 1

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support