Schutzkappe, KASK Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KASK04-S-G-HLA
KASK04-S-R-NBR-HLA
KASK05-S-G-HLA
KASK05-S-R-NBR-HLA
KASK06-S-R-NBR-HLA
KASK07-S-G-HLA
KASK07-S-R-NBR-HLA
KASK08-S-G-HLA
KASK08-S-R-NBR-HLA
KASK09-S-G-HLA
KASK09-S-R-NBR-HLA
KASK10-S-G-HLA
KASK10-S-R-NBR-HLA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Masse
(kg)
Hauptabmessung
(mm)
Dichtung

2.20 €

1000 4 Arbeitstage 0,0123 x 50,1 x 1,8Standard

4.42 €

1000 4 Arbeitstage 0,01550,1 x 20 x 23NBR

2.20 €

1000 4 Arbeitstage 0,00925 x 55 x 1,8Standard

4.42 €

1000 4 Arbeitstage 0,01855 x 25 x 25NBR

5.23 €

1000 4 Arbeitstage 0,02464 x 30 x 30NBR

3.60 €

1000 4 Arbeitstage 0,01732 x 74,6 x 2Standard

7.17 €

1000 4 Arbeitstage 0,02874,6 x 35 x 32NBR

5.28 €

1000 4 Arbeitstage 0,02137 x 84 x 2Standard

10.15 €

1000 4 Arbeitstage 0,03584 x 40 x 37NBR

6.69 €

1000 4 Arbeitstage 0,02941 x 89,2 x 2Standard

10.29 €

1000 4 Arbeitstage 0,03989,2 x 45 x 41NBR

7.17 €

1000 4 Arbeitstage 0,03347 x 94,2 x 2Standard

10.40 €

1000 4 Arbeitstage 0,04294,2 x 50 x 47NBR

Loading...

  1. 1

Technischer Support