Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GWA10
D(mm) | 10 | B(mm) | 37 | H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 11 | Masse(kg) | 0,0283 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenbock, GWA Series, die Teilenummer ist GWA10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GWA10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften