Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFLZ061014-A-L564 |
HFLZ101416-L564 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung | Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung | Durchmesser (mm) | Breite des Außenringes [C] (mm) | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.45 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8500 1/min | 5000 1/min | 15,875 | 22,22 | 9,525 | 5800 | 5500 | 0,01 | |
16.94 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21000 1/min | 12000 1/min | 22,225 | 25,4 | 15,875 | 7400 | 8500 | 0,02 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung
Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung
Durchmesser(mm)
Breite des Außenringes [C](mm)
Hüllkreis innen [F w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften