Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AXS0816 |
AXS115129 |
AXS120134 |
AXS1220 |
AXS140154 |
AXS150164 |
AXS2034 |
AXS4558 |
AXS6074 |
AXS8599 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Höhe H (mm) | Druck-Winkel [α] (°) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 50000 | 4 Arbeitstage | 115 | 16 | 3 | 45 | 3600 | 1510 | 6300 | 1270 | 3 | |||
49.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 129 | 5 | 60 | 21600 | - | 115000 | - | 70 | ||
52.57 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 134 | 6 | 60 | 31500 | - | 152000 | - | 82 | ||
9.14 € | 50000 | 4 Arbeitstage | 140 | 20 | 3 | 60 | 3400 | - | 7800 | - | 3 | |||
29.15 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 150 | 154 | 6 | 60 | 36000 | - | 190000 | - | 94 | |||
47.69 € | 50000 | 4 Arbeitstage | 20 | 164 | 6 | 60 | 35500 | - | 190000 | - | 102 | |||
10.62 € | 50000 | 4 Arbeitstage | 45 | 34 | 5 | 60 | 9800 | - | 25000 | - | 16 | |||
30.32 € | 20 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 58 | 6 | 45 | 18200 | 7600 | 56000 | 11200 | 34,8 | ||
35.34 € | 20 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 74 | 5 | 60 | 15600 | - | 62000 | - | 34,795 | ||
39.09 € | 20 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 99 | 6 | 60 | 26500 | - | 109000 | - | 60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Höhe H(mm)
Druck-Winkel [α](°)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften