Kreuzrollenlager Standardreihe, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung, XSI14 Series

Kreuzrollenlager Standardreihe, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung, XSI14 Series
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSI140414-N
XSI140544-N
XSI140744-N
XSI140944-N
XSI141094-N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

3,393.68 €

1000 4 Arbeitstage 44431,05

4,317.17 €

1000 4 Arbeitstage 64843,20

5,771.68 €

1000 4 Arbeitstage 84055

7,338.43 €

1000 4 Arbeitstage 98474,10

7,952.85 €

1000 4 Arbeitstage 17192,10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 56 Breite des Außenringes [C](mm) 44,5

Technischer Support