Hülsenfreiläufe HF, mit Stahlfedern

Hülsenfreiläufe HF, mit Stahlfedern
  • Mengenrabatt
Hülsenfreiläufe HF, mit Stahlfedern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF0612-L564
HF0812-L564
HF1012-L564
HF1216-L564
HF1416-L564
HF1616-L564
HF1816-L564
HF2016-L564
HF2520-L564
HF3020-L564
HF3520-L564
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung Durchmesser
(mm)
Breite des Außenringes [C]
(mm)
Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Zulässiges Drehmoment [M d per]
(Nm)
Gewicht
(g)

6.49 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 17000 1/min12000 1/min101261,762,83

6.49 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 14000 1/min11000 1/min121283,153,475

6.82 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 11000 1/min8000 1/min1412105,34,18

7.23 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 9500 1/min8000 1/min18161212,211,15

7.29 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 8500 1/min7500 1/min20161417,312,84

7.40 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 7500 1/min7500 1/min22161620,515

8.08 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 7000 1/min6500 1/min24161824,115,785

8.35 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 5500 1/min5500 1/min26162028,516,82

10.31 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 4500 1/min4500 1/min3220256630,28

15.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3900 1/min3900 1/min3720309035,285

13.75 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 23000 1/min13000 1/min42203512140,44

Loading...

  1. 1

Technischer Support