Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFL0615-L564 |
HFL0822-L564 |
HFL1022-L564 |
HFL1226-L564 |
HFL1426-L564 |
HFL1626-L564 |
HFL1826-L564 |
HFL2026-L564 |
HFL2530-L564 |
HFL3030-L564 |
HFL3530-L564 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung | Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung | Durchmesser (mm) | Breite des Außenringes [C] (mm) | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 15 | 6 | - | - | 3,815 | ||
13.31 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 22 | 8 | 3650 | 3950 | 6,325 | ||
13.60 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14000 1/min | 11000 1/min | 14 | 22 | 10 | 3950 | 4500 | 7,4 | ||
13.98 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11000 1/min | 8000 1/min | 18 | 26 | 12 | 6300 | 6700 | 17,77 | ||
14.49 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9500 1/min | 8000 1/min | 20 | 26 | 14 | 6800 | 7800 | 20,3 | ||
14.92 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8500 1/min | 7500 1/min | 22 | 26 | 16 | 7400 | 9000 | 22,4 | ||
15.40 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7500 1/min | 7500 1/min | 24 | 26 | 18 | 8000 | 10200 | 24,8 | ||
15.66 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7000 1/min | 6500 1/min | 26 | 26 | 20 | 8500 | 11400 | 27,06 | ||
18.89 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5500 1/min | 5500 1/min | 32 | 30 | 25 | 10600 | 14000 | 44,18 | ||
22.45 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4500 1/min | 4500 1/min | 37 | 30 | 30 | 11600 | 16900 | 51,41 | ||
25.78 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3900 1/min | 3900 1/min | 42 | 30 | 35 | 12200 | 18800 | 58,215 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung
Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung
Durchmesser(mm)
Breite des Außenringes [C](mm)
Hüllkreis innen [F w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften