Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Höhe H (mm) | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil] (1/min) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 17 | 45 | 2200 1/min | 40 | 8500 | 24900 | 13000 | 53000 | 17500 | 0,28 | |||
283.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 2100 1/min | 43 | 7800 | 26000 | 14000 | 57000 | 19900 | 0,33 | |||
312.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 52 | 2000 1/min | 46 | 7000 | 33500 | 14900 | 76000 | 22400 | 0,41 | |||
426.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 62 | 1500 1/min | 60 | 6000 | 64000 | 22600 | 141000 | 36000 | 0,92 | |||
349.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 57 | 1900 1/min | 50 | 6000 | 35500 | 22600 | 86000 | 36000 | 0,57 | |||
483.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 72 | 1400 1/min | 60 | 4900 | 80000 | 24300 | 199000 | 41500 | 1,21 | |||
375.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 1800 1/min | 50 | 5500 | 39000 | 24300 | 101000 | 41500 | 0,60 | |||
559.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 80 | 1300 1/min | 66 | 4400 | 107000 | 26000 | 265000 | 47000 | 1,53 | |||
417.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 70 | 1700 1/min | 54 | 4800 | 56000 | 26000 | 148000 | 47000 | 0,87 | |||
624.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 85 | 1250 1/min | 66 | 4000 | 105000 | 27500 | 265000 | 53000 | 1,62 | |||
479.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 75 | 1600 1/min | 54 | 4400 | 59000 | 27500 | 163000 | 53000 | 0,90 | |||
708.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 90 | 1200 1/min | 75 | 3700 | 117000 | 38000 | 315000 | 74000 | 2,09 | |||
810.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 105 | 1150 1/min | 82 | 3300 | 154000 | 40000 | 405000 | 82000 | 3,03 | |||
529.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 1500 1/min | 60 | 4000 | 61000 | 38000 | 177000 | 74000 | 1,13 | |||
884.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 110 | 1100 1/min | 82 | 3100 | 172000 | 46500 | 480000 | 103000 | 3,28 | |||
617.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 90 | 1200 1/min | 60 | 3600 | 90000 | 40000 | 300000 | 82000 | 1,45 | |||
941.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 | 115 | 1000 1/min | 82 | 2900 | 177000 | 44000 | 500000 | 98000 | 3,49 | |||
1,310.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 65 | 120 | 950 1/min | 82 | 2700 | 187000 | 44500 | 550000 | 92000 | 3,77 | |||
1,407.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 125 | 900 1/min | 82 | 2600 | 172000 | 54000 | 500000 | 104000 | 3,85 | |||
1,572.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 800 1/min | 82 | 2400 | 201000 | 56000 | 630000 | 119000 | 4,12 | |||
2,656.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 155 | 700 1/min | 100 | 2100 | 290000 | 81000 | 890000 | 132000 | 7,67 | |||
3,681.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 180 | 700 1/min | 110 | 1800 | 325000 | 98000 | 1030000 | 210000 | 12,36 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Höhe H(mm)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil](1/min)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften