Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe

Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe
  • Mengenrabatt
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZARN1545-L-TV-A
ZARN1747-L-TV-A
ZARN2052-L-TV-A
ZARN2062-L-TV-A
ZARN2557-L-TV-A
ZARN2572-L-TV-A
ZARN3062-L-TV-A
ZARN3080-L-TV-A
ZARN3570-L-TV-A
ZARN3585-L-TV-A
ZARN4075-L-TV-A
ZARN4090-L-TV-A
ZARN45105-L-TV-A
ZARN4580-L-TV-A
ZARN50110-L-TV-A
ZARN5090-L-TV-A
ZARN55115-L-TV-A
ZARN60120-L-TV-A
ZARN65125-L-TV-A
ZARN70130-L-TV-A
ZARN75155-L-TV-A
ZARN90180-L-TV-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Höhe H
(mm)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

297.28 €

1000 4 Arbeitstage 17452200 1/min538500249001300053000175000,31

421.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20472100 1/min577800260001400057000199000,38

334.69 €

1000 4 Arbeitstage 20522000 1/min607000335001490076000224000,45

458.49 €

1000 4 Arbeitstage 25621500 1/min7560006400022600141000360001,03

375.95 €

1000 4 Arbeitstage 25571900 1/min656000355002260086000360000,59

519.77 €

1000 4 Arbeitstage 30721400 1/min7549008000024300199000415001,32

403.69 €

1000 4 Arbeitstage 30621800 1/min6555003900024300101000415000,75

601.66 €

1000 4 Arbeitstage 35801300 1/min82440010700026000265000470001,71

448.83 €

1000 4 Arbeitstage 35701700 1/min7048005600026000148000470000,95

671.95 €

1000 4 Arbeitstage 40851250 1/min82400010500027500265000530001,87

516.52 €

1000 4 Arbeitstage 40751600 1/min7044005900027500163000530000,98

761.58 €

1000 4 Arbeitstage 45901200 1/min93370011700038000315000740002,35

871.22 €

1000 4 Arbeitstage 451051150 1/min103330015400040000405000820003,41

569.42 €

1000 4 Arbeitstage 50801500 1/min7540006100038000177000740001,23

950.52 €

1000 4 Arbeitstage 501101100 1/min1033100172000465004800001030003,68

664.85 €

1000 4 Arbeitstage 55901200 1/min7836009000040000300000820001,61

1,011.14 €

1000 4 Arbeitstage 601151000 1/min103290017700044000500000980003,95

1,409.02 €

1000 4 Arbeitstage 65120950 1/min103270018700044500550000920004,39

1,512.20 €

1000 4 Arbeitstage 70125900 1/min1032600172000540005000001040004,35

1,690.83 €

1000 4 Arbeitstage 75130800 1/min1032400201000560006300001190004,83

2,855.52 €

1000 4 Arbeitstage 90155700 1/min1252100290000810008900001320008,97

3,958.51 €

1000 4 Arbeitstage -180700 1/min135180032500098000103000021000013,90

Loading...

  1. 1

Technischer Support