Stützrollen NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring

Stützrollen NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring
  • Mengenrabatt
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNTR50X130X65-2ZL
NNTR55X140X70-2ZL
NNTR60X150X75-2ZL
NNTR65X160X75-2ZL
NNTR70X180X85-2ZL
NNTR80X200X90-2ZL
NNTR90X220X100-2ZL
NNTR100X240X105-2ZL
NNTR110X260X115-2ZL
NNTR120X290X135-2ZL
NNTR130X310X146-2ZL
NNTR140X340X162-2ZL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G]
(1/min)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w]
(N)
Gewicht
(kg)

975.12 €

1000 4 Arbeitstage 551306511001880002700005,10

1,099.71 €

1000 4 Arbeitstage 60140708502190003200006,29

1,220.22 €

1000 4 Arbeitstage 65150758002500003700007,70

1,295.91 €

1000 4 Arbeitstage 70160757002700004000008,69

1,485.69 €

1000 4 Arbeitstage 801808560035000052000012,80

2,199.85 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 902009050040500062000016,50

2,159.26 €

1000 4 Arbeitstage 1522010040049000076000022,06

2,424.72 €

1000 4 Arbeitstage 11024010534055000088000027,15

3,116.32 €

1000 4 Arbeitstage 120260115300660000106000035,60

5,071.25 €

1000 4 Arbeitstage 130290135260870000142000051,95

5,899.09 €

1000 4 Arbeitstage 140310146240990000165000065,20

6,735.66 €

1000 4 Arbeitstage 503401622201200000197000087,20

Loading...

  1. 1

Technischer Support