Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G] (1/min) | Dynamische Tragzahl, radial [C r w] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r w] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 19 | 6000 | 12500 | 14900 | 0,10 | |||
69.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 21 | 5000 | 14300 | 18200 | 0,14 | |||
75.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 25 | 3800 | 24400 | 31000 | 0,24 | |||
82.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 25 | 3800 | 25500 | 33500 | 0,28 | |||
98.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 29 | 2200 | 35000 | 44500 | 0,47 | |||
116.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 29 | 1800 | 39000 | 53000 | 0,62 | |||
188.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 32 | 1500 | 45000 | 60000 | 0,79 | ||
257.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 32 | 1100 | 46500 | 64000 | 0,92 | |||
83.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 25 | 3800 | 27000 | 35500 | 0,31 | |||
98.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 25 | 3800 | 30000 | 42500 | 0,44 | |||
117.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 29 | 2200 | 41000 | 56000 | 0,68 | |||
134.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 29 | 1800 | 43500 | 62000 | 0,83 | ||
160.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 32 | 1500 | 53000 | 74000 | 1,10 | |||
245.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 110 | 32 | 1100 | 60000 | 92000 | 1,65 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften