Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K15X21X15-A/0-2 |
K15X21X15-A/-2-4 |
K21X25X17-A/0-7 |
K25X33X24-A/0-7 |
K28X34X17-A/0-7 |
K35X45X20/0-7 |
K37X42X27/0-7 |
K40X45X21-A/0-7 |
K48X54X19/0-7 |
K85X92X30/0-7 |
K105X113X30-A/0-7 |
K210X220X42/0-7 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w] (mm) | Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Nadelrollensorte | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.02 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 14700 1/min | 23600 1/min | 15 | 21 | 14300 | 16400 | 0-2 | 0,01 | |
- | 5.66 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 15 | 14700 1/min | 23600 1/min | 15 | 21 | 14300 | 16400 | -2-4 | 0,01 | ||
- | 12.55 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 12000 1/min | 20900 1/min | 21 | 25 | 13300 | 21500 | 0-7 | 0,01 | ||
8.92 € | 5000 | 4 Arbeitstage | 24 | 8900 1/min | 16900 1/min | 25 | 33 | 34000 | 47000 | 0-7 | 0,04 | |||
20.23 € | 5000 | 4 Arbeitstage | 17 | 8600 1/min | 15800 1/min | 28 | 34 | 21800 | 33500 | 0-7 | 0,02 | |||
14.20 € | 5000 | 4 Arbeitstage | 20 | 6800 1/min | 12300 1/min | 35 | 45 | 37000 | 50000 | 0-7 | 0,06 | |||
- | 16.69 € | 5000 | 4 Arbeitstage | 27 | 6900 1/min | 12400 1/min | 37 | 42 | 32000 | 68000 | 0-7 | 0,04 | ||
- | 31.29 € | 5000 | 4 Arbeitstage | 21 | 6700 1/min | 11500 1/min | 40 | 45 | 24900 | 50000 | 0-7 | 0,03 | ||
- | 47.63 € | 60 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 5500 1/min | 9600 1/min | 48 | 54 | 30500 | 61000 | 0-7 | 0,05 | |
- | 177.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3350 1/min | 5500 1/min | 85 | 92 | 65000 | 176000 | 0-7 | 0,15 | |
- | 146.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 2900 1/min | 4500 1/min | 105 | 113 | 72000 | 197000 | 0-7 | 0,22 | ||
1,182.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 1590 1/min | 2280 1/min | 210 | 220 | 154000 | 560000 | 0-7 | 0,74 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w](mm)
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Nadelrollensorte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften