Nadelhülse HK..-AS1, 1-reihig, mit Käfig, mit Schmierbohrung

Nadelhülse HK..-AS1, 1-reihig, mit Käfig, mit Schmierbohrung
Nadelhülse HK..-AS1, 1-reihig, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK5025-AS1
HK6032-AS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung Durchmesser
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Breite C (mm)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

13.11 €

1000 4 Arbeitstage --583150 1/min254000 1/min5300 1/min5038500840000,09

19.11 €

1000 4 Arbeitstage 23000 1/min13000 1/min682650 1/min323400 1/min4450 1/min60530001350000,14

Loading...

  1. 1

Technischer Support