Nadelkranz KZK, 1-reihig, vgl. KZK, Kurbelzapfenlager

Nadelkranz KZK, 1-reihig, vgl. KZK, Kurbelzapfenlager
  • Mengenrabatt
Nadelkranz KZK, 1-reihig, vgl. KZK, Kurbelzapfenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KZK12X16X10/0-7/QN4.42
KZK16X21X10/0-7/QN4.42
KZK16X22X12/0-7
KZK16X22X12/0-7/QN4.42
KZK22X28X13-A/0-7/QN4.42
KZK22X29X16/0-7/QN4.42
KZK25X32X16-A/0-7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Artikelausführung Drehzahlbegrenzung in U / min Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w]
(mm)
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(g)
-

5.29 €

10000 4 Arbeitstage 10QN4.42-1216640072003,58

4.98 €

10000 4 Arbeitstage 10QN4.4223200 1/min1621820092006,09

8.37 €

10000 4 Arbeitstage 12-22900 1/min162211000119009,38
-

8.37 €

10000 4 Arbeitstage 12QN4.4222900 1/min162211000119009,38

12.46 €

5000 4 Arbeitstage 13QN4.4219600 1/min2228139001750013,82

10.37 €

5000 4 Arbeitstage 16QN4.4219200 1/min2229178002180020,97
-

39.74 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 16-17200 1/min2532182002310024,98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nadelrollensorte 0-7

Technischer Support