Rollenumlaufschuhe, mit Distanzelementen, mit stirnseitigen Schmiernippeln, RUS Series

Rollenumlaufschuhe, mit Distanzelementen, mit stirnseitigen Schmiernippeln, RUS Series
Rollenumlaufschuhe mit Distanzelementen, mit stirnseitigen Schmiernippeln RUS..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RUS19069-KS-GR3/-10-15
RUS19105-KS-GR3/-10-15
RUS26102-KS-GR3/-10-15
RUS26126-KS-GR3/-10-15
RUS38134-KS-GR3/-10-15
RUS38206-KS-GR3/-10-15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Höhe H
(mm)
Länge gesamt [L tot]
(mm)
Tragzahl stat. [C 0]
(N)
Gewicht
(kg)

819.15 €

2000 4 Arbeitstage 68000-271982330000,21

1,267.77 €

2000 4 Arbeitstage 95000-2719117,1610000,32

1,077.82 €

2000 4 Arbeitstage 122000-4026114750000,62

1,397.54 €

2000 4 Arbeitstage 179000-4026138,11030000,81

1,692.85 €

2000 4 Arbeitstage 305000-5238142,051330001,58

2,751.85 €

2000 4 Arbeitstage -3205238216,12650002,61

Loading...

  1. 1

Technischer Support