Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
  • Mengenrabatt
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK0810-2RS-FPM-DK-SF193
HK0812-2RS-FPM-DK-B-L091
HK1214-2RS-FPM-L271
HK1520-2RS-L289
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Breite C (mm)
(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(g)

5.12 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min1017700 1/min8218019302,78

4.97 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min-17700 1/min8275026003,46

6.18 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1612400 1/min1412400 1/min12495062005,66

7.00 €

250 Verfügbar 4 Arbeitstage 219900 1/min209900 1/min15105001440017,37

Loading...

  1. 1

Technischer Support