Nadellager RNA49, Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206

Nadellager RNA49, Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206
Nadellager RNA49, Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RNA4908-XL-H+41+33

Teilenummer
RNA4908-XL-H+41+33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.03 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser(mm) 62 Größe (Breite)(mm) 22 Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min 5500 1/min
Ref. Drehzahl U / min 5300 1/min Drehzahlbegrenzung in U / min 9200 1/min Hüllkreis innen [F w](mm) 48
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 48500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 67000 Gewicht(kg) 0,14

Sie befinden sich auf der Seite für Nadellager RNA49, Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, die Teilenummer ist RNA4908-XL-H+41+33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNA4908-XL-H+41+33.

Technischer Support