Radial-Rollenlager NA..-XL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA49/22-XL-C3
NA4900-XL-C3
NA4903-XL-C3
NA4915-XL-C3
NA4924-XL-C3
NA4926-XL-C3
NA4928-XL-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

21.77 €

1000 4 Arbeitstage -1039179200 1/min8100 1/min15300 1/min26000295000,08

15.22 €

1000 4 Arbeitstage -17221314800 1/min16400 1/min24600 1/min960092000,02

18.45 €

1000 4 Arbeitstage -75301312000 1/min10200 1/min20000 1/min12400146000,04

102.75 €

1000 4 Arbeitstage -120105303200 1/min3100 1/min5400 1/min970001620000,78

274.55 €

1000 4 Arbeitstage -130165452040 1/min2160 1/min3400 1/min2050003900002,86

317.92 €

1000 4 Arbeitstage -140180501850 1/min2000 1/min3100 1/min2290004700003,88

360.88 €

1000 4 Arbeitstage 59000-190501740 1/min1860 1/min2900 1/min2370005000004,15

Loading...

  1. 1

Technischer Support