Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZLE5201-2Z |
ZLE5202-2Z |
ZLE5204-2Z |
ZLE5205-2Z |
ZLE5207-2Z |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Durchmesser D. (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r w] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r w] (N) | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G] (1/min) | Durchmesser Exzenter [d e] (mm) | Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur w] (N) | Außenring-Grenzbelastung [F r per] (N) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 65,5 | 35 | 7900 | 5300 | 11100 | 18 | 270 | 4800 | 0,145 | - | |||
233.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 66,5 | 40 | 9800 | 7000 | 10200 | 22 | 355 | 7000 | - | 230 | |||
294.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 76 | 52 | 15400 | 11400 | 7300 | 24 | 590 | 10200 | - | 395,98 | |||
329.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 88 | 62 | 18000 | 14200 | 6500 | 24 | 730 | 14200 | 0,576 | - | |||
444.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 99 | 80 | 30000 | 25000 | 4650 | 35 | 1320 | 22100 | 1,297 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Durchmesser D.(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min)
Durchmesser Exzenter [d e](mm)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur w](N)
Außenring-Grenzbelastung [F r per](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften