Nadel-Kurvenrolle, PWKR Series

Nadel-Kurvenrolle, PWKR Series
  • Mengenrabatt
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWKR35-2RS-RR-XL
PWKR40-2RS-RR-XL
PWKR47-2RS-RR-XL
PWKR52-2RS-RR-XL
PWKR62-2RS-RR-XL
PWKR72-2RS-RR-XL
PWKR80-2RS-RR-XL
PWKR90-2RS-RR-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w]
(N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G]
(1/min)
Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen [d 1]
(mm)
Gewicht
(kg)

99.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 523512500149006000160,160

98.69 €

1000 4 Arbeitstage 584014300182005000180,236

129.25 €

1000 4 Arbeitstage 664724400310003800200,373

156.72 €

10 4 Arbeitstage 665225500335003800200,441

169.97 €

1000 4 Arbeitstage 806235000445002200240,746

191.11 €

1000 4 Arbeitstage 807239000530002200240,972

235.37 €

1000 4 Arbeitstage 1008057000770001800301,557

278.83 €

1000 4 Arbeitstage 1009063000890001800301,924

Loading...

  1. 1

Technischer Support