Kurvenrollen PWKRE-2RS-ZL Series

Kurvenrollen PWKRE-2RS-ZL Series
Kurvenrollen PWKRE..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWKRE35-2RS-RR-XL
PWKRE40-2RS-RR-XL
PWKRE52-2RS-RR-XL
PWKRE72-2RS-RR-XL
PWKRE80-2RS-RR-XL
PWKRE90-2RS-RR-XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w]
(N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G]
(1/min)
Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen [d 1]
(mm)
Gewicht
(kg)

128.45 €

1000 4 Arbeitstage 523512500149006000160,176

149.60 €

1000 4 Arbeitstage 584014300182005000180,250

159.00 €

1000 4 Arbeitstage 665225500335003800200,461

229.89 €

1000 4 Arbeitstage 807239000530002200241,001

289.42 €

1000 4 Arbeitstage 1008057000770001800301,821

319.09 €

1000 4 Arbeitstage 1009063000890001800302,186

Loading...

  1. 1

Technischer Support