Laufrollen, Double Row, Sealed on Both Sides, LR50 Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LR5000-2RS-RR

Teilenummer
LR5000-2RS-RR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.78 €

5000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser D.(mm) 28 Höhe [C](mm) 12 Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N) 4800
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N) 2950 Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min) 9000 Gewicht(kg) 0,030

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen, Double Row, Sealed on Both Sides, LR50 Series, die Teilenummer ist LR5000-2RS-RR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR5000-2RS-RR.

Technischer Support