Hubmaststützrolle HMTR..-2RS, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMTR24X61,​8X24-2RS
HMTR24X69,​5X26-ISR2-2RS
HMTR24X70X26-ISR2-2RS
HMTR28X77,​5X28-ISR2-2RS
HMTR28X79,​9X24-2RS
HMTR33X88,​5X30-ISR2-2RS
HMTR33X89,​2X30-2RS-AH01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

189.02 €

1000 4 Arbeitstage 24 x 61,8 x 240,340

238.23 €

1000 4 Arbeitstage 24 x 69,5 x 260,500

249.83 €

1000 4 Arbeitstage 24 x 70 x 260,491

252.03 €

1000 4 Arbeitstage 28 x 77,5 x 280,650

179.62 €

1000 4 Arbeitstage 28 x 79,9 x 240,640

347.14 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 33 x 88,5 x 300,900

279.31 €

1000 4 Arbeitstage 33 x 33 x 300,969

Loading...

  1. 1

Technischer Support