Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR6004-2RSR-HLC |
LR606-2RSR-HLC |
LR606-2Z-HLC |
LR607-2RSR-HLC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser D. (mm) | Hauptabmessung (mm) | Höhe [C] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r w] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r w] (N) | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G] (1/min) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.02 € | 5000 | 4 Arbeitstage | - | 20 x 47 x 12 | - | - | - | - | 0,105 | - | ||
16.26 € | 5 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 19 | - | 6 | 1940 | 810 | 22000 | 0,008 | - | ||
- | 14.51 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | - | 6 | 2030 | 800 | 22000 | 0,008 | - | |
- | 14.78 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | - | 6 | 2250 | 890 | 20000 | - | 11,48 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser D.(mm)
Hauptabmessung(mm)
Höhe [C](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften