Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR5202-X-2HRS-TVH-XL |
LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser D. (mm) | Höhe [C] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r w] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r w] (N) | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.80 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 15,9 | 10800 | 7700 | 7400 | 0,110 | |
46.54 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 20,6 | 16900 | 12700 | 5300 | 0,230 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser D.(mm)
Höhe [C](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften