Euromas II, Zubehör, Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 15

Euromas II, Zubehör, Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 15
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör.
C = Länge der Tragschiene in mm.
Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.
Lieferumfang:
1 Tragschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS 15.050.1
TS 15.090.1
TS 15.140.1
TS 15.290.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

1.57 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 50

1.87 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 90

2.72 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 140

3.92 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung DIN-Schiene Werkstoff Stahl Ausführung Hutschiene TH15
Ausführung der Oberfläche Verzinkt Lochform Langloch Materialstärke(mm) 1
Höhe(mm) 15

Technischer Support