Euromas X, Zubehör, Tragschienen DIN EN 60715 TH 15, Stahl verzinkt

Euromas X, Zubehör, Tragschienen DIN EN 60715 TH 15, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör.
C = Länge der Tragschiene in mm.
Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.
Lieferumfang:
1 Tragschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS 15.070.2
TS 15.110.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

1.53 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 70

2.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung DIN-Schiene Werkstoff Stahl Ausführung Hutschiene TH15
Ausführung der Oberfläche Verzinkt Lochform Langloch Materialstärke(mm) 1
Höhe(mm) 15

Technischer Support