Bocard, Zubehör, Tragschienen TS 15 / TS 35, Hutschiene DIN EN 60715 TH 15 / TH 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS 15.160.1
TS 15.215.1
TS 15.225.1
TS 15.250.1
TS 35.160.1
TS 35.176.1
TS 35.198.1
TS 35.216.1
TS 35.225.1
TS 35.233.1
TS 35.288.1
TS 35.367.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Länge
(mm)
Höhe
(mm)

3.03 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene TH1516015

3.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene TH1521515

3.45 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene TH1522515

3.67 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene TH1525015

3.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm16035

3.27 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm17635

3.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm19835

2.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm21635

3.73 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm22535

3.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm23335

13.13 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm28835

5.42 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Hutschiene 35/7,5 mm36735

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung DIN-Schiene Werkstoff Stahl Ausführung der Oberfläche Verzinkt
Lochform Langloch Materialstärke(mm) 1

Technischer Support