Bocube Alu, Zubehör, Tragschienen DIN EN 60715 TH 35, Stahl verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS 35.150.2
TS 35.190.2
TS 35.230.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

5.27 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 150

5.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190

8.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung DIN-Schiene Werkstoff Stahl Ausführung Hutschiene 35/7,5 mm
Ausführung der Oberfläche Verzinkt Lochform Langloch Materialstärke(mm) 1
Höhe(mm) 35

Technischer Support