Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Schrauben (SHR) für Montagenocken in Kunststoffgehäusen

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Schrauben (SHR) für Montagenocken in Kunststoffgehäusen
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Erläuterung der Tabelle: SD = Schraubendurchmesser; ND = Nockeninnendurchmesser; KD = Schraubenkopfdurchmesser. Alle Maße in mm.
In den meisten BOPLA-Kunststoffgehäusen sind Montagenocken ohne Gewindebuchsen als Befestigungspunkte vorgesehen. Hierfür verwendbare Schrauben, welche ein selbstformendes Gewinde ausweisen, sind entsprechend auszuwählen. Bei der Schraubenauswahl sind die in den Zeichnungen (Internet) angegebenen Nockeninnendurchmesser sowie die Bohrungstiefe zu berücksichtigen. Da die Anzugsmomente in Kunststoff abhängig von Einschraubtiefe, Einschraubgeschwindigkeit, Drehmoment-Abschaltgenauigkeit des Schraubers usw. sind, können keine Daten zu den Anzugsmomenten allgemein gegeben werden.
Lieferumfang:
1 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHR Z B4,​5X7,​8
SHR Z B6,​3X9,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SD ND KD

0.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4,54,07,5

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7,05,512,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support