Schlitzkupplung mit Klemmnaben, KBFK

Schlitzkupplung mit Klemmnaben, KBFK
· Spielfreie Schlitzkupplung mit Klemmnaben
· Nabenmaterial: Aluminium oder Edelstahl
· Für Wellendurchmesser von 3 - 40 mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Montagefreundliche Kupplungsbauart
· Ideal zum Einsatz bei hygienekritischen Anwendungen
· von Servomotoren
· Drehmomentbereich: 3 - 240 Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBFK/16-[3-6/1]-[3-6/1]-[AL,​VA]
KBFK/18-[3-6/1]-[3-6/1]-[AL,​VA]
KBFK/20-[3-8/1]-[3-8/1]-[AL,​VA]
KBFK/22-[3-10/1]-[3-10/1]-[AL,​VA]
KBFK/25-[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFK/30-[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFK/40-[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFK/50-[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFK/60-[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFK/70-[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFK/80-[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Größe Drehmoment TKN (AL)
(Nm)
Drehmoment TKN (VA)
(Nm)
E Abmessungen
(mm)
C Abmessungen
(mm)
S
Schrauben (ISO4762) TA
(Nm)
Gewicht AL
(g)
Gewicht VA
(g)
Massenträgheitsmoment J AL
(g m²)
Massenträgheitsmoment J VA
(g m²)
Federsteifigkeit
torsion CT 10³ (AL)
(Nm/rad)
Federsteifigkeit
Torsion CT 10³ (VA)
(Nm/rad)
Versatz
Radial ΔKr
(mm)
Versatz
Axial ΔKa
(mm)
Versatz
Winkel ΔKw
(°)
max Drehzahl Länge
(min-1)
Bohrungen D1
von~bis
(mm)
Bohrungen D2
von~bis
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Material
1 12 Arbeitstage 1623163673.5M2.5x6/110260.000280.000800.0760.5130.150.52.0100003-63-63 ~ 63 ~ 6Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 1816.6183652.5M2.5x8/110240.000450.000990.1030.7520.150.52.0100003-63-63 ~ 63 ~ 6Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 20282051284M3x8/1.520500.000950.002880.4071.1890.11.01.095003-83-83 ~ 83 ~ 8Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 222022365.52.75M2.5x8/118400.001150.002600.6901.3720.151.01.095003-103-103 ~ 103 ~ 10Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 25282571684M3x10/1.530750.002390.006480.7331.5580.11.01.080006-126-126 ~ 126 ~ 12Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 3040301025115.5M4x10/3.4601600.00680.019200.8682.530.10.851.060006-146-146 ~ 146 ~ 14Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 4048401936115.5M5x14/71203400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-196 ~ 196 ~ 19Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 5065503573199.5M6x16/142507100.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-2610 ~ 2610 ~ 26Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 608060701102512.5M8x18/2750013400.232000.6480012.7537.1650.150.71.5450010-3010-3010 ~ 3010 ~ 30Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 7095701301902512.5M8x25/2775020500.50661.3920066.768196.0240.10.331.0400015-3515-3515 ~ 3515 ~ 35Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 80100801802402512.5M8x30/27100027300.890102.4855078.189229.5240.10.331.0350020-4020-4020 ~ 4020 ~ 40Aluminium / Edelstahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support