Schlitzkupplung in Halbschalenausführung, KBFH

Schlitzkupplung in Halbschalenausführung, KBFH
· Schlitzkupplung in Halbschalenausführung
· Nabenmaterial: Aluminium oder Edelstahl
· Für Wellendurchmesser von 6 - 40 mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Montagefreundliche Kupplungsbauart
· Ideal zum Einsatz bei hygienekritischen Anwendungen von Servomotoren
· Drehmomentbereich: 10 - 240 Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBFH/25-[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-[6-12/1]-N[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-N[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-N[6-12/1]-N[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-[6-14/1]-N[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-N[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-N[6-14/1]-N[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-[6-19/1]-N[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-N[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-N[6-19/1]-N[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-[10-26/1]-N[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-N[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-N[10-26/1]-N[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-[10-30/1]-N[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-N[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-N[10-30/1]-N[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-[15-35/1]-N[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-N[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-N[15-35/1]-N[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-[20-40/1]-N[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-N[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-N[20-40/1]-N[20-40/1]-[AL,​VA]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Größe Drehmoment TKN (AL)
(Nm)
Drehmoment TKN (VA)
(Nm)
E Abmessungen
(mm)
C Abmessungen
(mm)
S
Schrauben (ISO4762) TA
(Nm)
Gewicht AL
(g)
Gewicht VA
(g)
Massenträgheitsmoment J AL
(g m²)
Massenträgheitsmoment J VA
(g m²)
Federsteifigkeit
torsion CT 10³ (AL)
(Nm/rad)
Federsteifigkeit
Torsion CT 10³ (VA)
(Nm/rad)
Versatz
Radial ΔKr
(mm)
Versatz
Axial ΔKa
(mm)
Versatz
Winkel ΔKw
(°)
max Drehzahl Länge
(min-1)
Bohrungen D1
von~bis
(mm)
Bohrungen D2
von~bis
(mm)
Passfedernut D1 D1
(mm)
Passfedernut D2 D2
(mm)
Material
1 12 Arbeitstage 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Keine Passfedernut möglich6 ~ 12Keine Passfedernut möglich6 ~ 12Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Keine Passfedernut möglich6 ~ 12Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 12Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 12Keine Passfedernut möglich6 ~ 12Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 12Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 12Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Keine Passfedernut möglich6 ~ 14Keine Passfedernut möglich6 ~ 14Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Keine Passfedernut möglich6 ~ 14Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 14Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 14Keine Passfedernut möglich6 ~ 14Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 14Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 14Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Keine Passfedernut möglich6 ~ 19Keine Passfedernut möglich6 ~ 19Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Keine Passfedernut möglich6 ~ 19Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 19Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 19Keine Passfedernut möglich6 ~ 19Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 19Mit Aufpreis für Passfedernut6 ~ 19Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Keine Passfedernut möglich10 ~ 26Keine Passfedernut möglich10 ~ 26Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Keine Passfedernut möglich10 ~ 26Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 26Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 26Keine Passfedernut möglich10 ~ 26Aluminium / Edelstahl
1 12 Arbeitstage 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 26Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 26Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Keine Passfedernut möglich10 ~ 30Keine Passfedernut möglich10 ~ 30Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Keine Passfedernut möglich10 ~ 30Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 30Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 30Keine Passfedernut möglich10 ~ 30Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 30Mit Aufpreis für Passfedernut10 ~ 30Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Keine Passfedernut möglich15 ~ 35Keine Passfedernut möglich15 ~ 35Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Keine Passfedernut möglich15 ~ 35Mit Aufpreis für Passfedernut15 ~ 35Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Mit Aufpreis für Passfedernut15 ~ 35Keine Passfedernut möglich15 ~ 35Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Mit Aufpreis für Passfedernut15 ~ 35Mit Aufpreis für Passfedernut15 ~ 35Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Keine Passfedernut möglich20 ~ 40Keine Passfedernut möglich20 ~ 40Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Keine Passfedernut möglich20 ~ 40Mit Aufpreis für Passfedernut20 ~ 40Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Mit Aufpreis für Passfedernut20 ~ 40Keine Passfedernut möglich20 ~ 40Aluminium / Edelstahl
1 22 Arbeitstage 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Mit Aufpreis für Passfedernut20 ~ 40Mit Aufpreis für Passfedernut20 ~ 40Aluminium / Edelstahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support